Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
33014-08125 |
33014-08180 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | L=Schaftlänge (mm) | L1 (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
234.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 75 | 0.1861 | ||
309.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 180 | 130 | 0.2200 |
Loading...
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Benennung | Messuhrenhalter | Ausführung 1 | Lange ausführung |
---|---|---|---|---|---|
für den Tastbolzen wird mitgeliefert | 1 scheibe 5.3 x 14 x 11 sechskantmutter M51 druckfeder | RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
L=Schaftlänge(mm)
L1(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften