Messuhrenhalter mit gewinde / vergütungsstahl (33012)

Messuhrenhalter mit gewinde / vergütungsstahl (33012)
· Für Kurvenlehren

· Für Messuhren mit Einspannschaft Ø 8 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

33012-08050

Teilenummer
33012-08050
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

146.94 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Benennung Messuhrenhalter Ausführung 1 Mit gewinde
für den Tastbolzen wird mitgeliefert 1 scheibe 5.3 x 14 x 11 sechskantmutter M51 druckfeder RoHS Ja Gewicht (ERP)(kg) 0.1401

Sie befinden sich auf der Seite für Messuhrenhalter mit gewinde / vergütungsstahl (33012), die Teilenummer ist 33012-08050.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 33012-08050.

Technischer Support