Messuhrenhalter gleitbar / vergütungsstahl (33010)

Messuhrenhalter gleitbar / vergütungsstahl (33010)
· Für Kurvenlehren

· Für Messuhren mit Einspannschaft Ø 8 mm

· Klemmbereich 15 bis 20 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

33010-08025

Teilenummer
33010-08025
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

680.24 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Benennung Messuhrenhalter Ausführung 1 Gleitbar
für den Tastbolzen wird mitgeliefert 1 scheibe 5.3 x 14 x 11 sechskantmutter M51 druckfeder RoHS Ja Gewicht (ERP)(kg) 0.2431

Sie befinden sich auf der Seite für Messuhrenhalter gleitbar / vergütungsstahl (33010), die Teilenummer ist 33010-08025.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 33010-08025.

Technischer Support