Messuhr digital / aluminium (32542)

Messuhr digital / aluminium (32542)
· Einspannschaft Ø 8 mm

· Maßsystem umschaltbar: mm/inch

· Auflösung bis zu 0,001 mm

· Schutzart IP 54

· Messspindel gehärtet und geschliffen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
32542-01
32542-02
32542-03
32542-04
32542-012
32542-022
32542-032
32542-042
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung A
(mm)
Ausführung 2 Genauigkeit
(mm)
Baumaße mm A / B
(mm)
Messkraft
(N)
W2=Messspanne
(mm)
PIX=Auflösung in mm Gewicht (ERP)
(kg)

759.17 €

1 4 Arbeitstage Preset78.4-0.00578.4 / 53.40.6 - 1.10250.0010.2080

650.06 €

1 4 Arbeitstage Preset78.4-0.0178.4 / 53.40.6 - 1.10250.010.1283

748.26 €

1 4 Arbeitstage Preset65.9-0.00565.9 / 53.40.7 - 0.9512.50.0010.2181

602.29 €

1 4 Arbeitstage Preset65.9-0.0165.9 / 53.40.65 - 0.912.50.010.2989

812.24 €

1 4 Arbeitstage Preset78.4Mit kalibrierzertifikat0.00578.4 / 53.40.6 - 1.10250.0010.2110

693.30 €

1 4 Arbeitstage Preset78.4Mit kalibrierzertifikat0.0178.4 / 53.40.6 - 1.10250.010.2080

801.56 €

1 4 Arbeitstage Preset65.9Mit kalibrierzertifikat0.00565.9 / 53.40.7 - 0.9512.50.0010.2402

659.13 €

1 4 Arbeitstage Messuhr mit kalibrierzertifikat65.9Mit kalibrierzertifikat0.0165.9 / 53.40.65 - 0.912.50.010.2157

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Benennung Messuhr Ausführung 1 Digital
Wiederholpräzision(µm) 2 (±2s) B(mm) 53.4 UN-Nr. UN 3091
Gefahrgutklasse Gefahrgutklasse 9 RoHS Ja

Technischer Support