Messuhr DIN 878 (32540)

Messuhr DIN 878 (32540)
· Einspannschaft Ø 8 mm

· Messbereich 10 mm

· Skaleneinteilung 0,01 mm

· Mit Toleranzmarken

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
32540-01
32540-012
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Ausführung 1 Gewicht (ERP)
(kg)

52.74 €

1 4 Arbeitstage Messuhr-0.2545

82.50 €

1 4 Arbeitstage Messuhr mit kalibrierzertifikatMit kalibrierzertifikat0.2691

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Benennung Messuhr Ausführung 2 DIN 878 RoHS Ja

Technischer Support