Messuhrenhalter mit feineinstellung aluminium (31141)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

31141-079

Teilenummer
31141-079
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

193.26 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Benennung Messuhrenhalter Abmessungen(mm) Siehe zeichnung
Ausführung 1 Mit feineinstellung RoHS Ja Gewicht (ERP)(kg) 0.2008

Sie befinden sich auf der Seite für Messuhrenhalter mit feineinstellung aluminium (31141), die Teilenummer ist 31141-079.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 31141-079.

Technischer Support