Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
82001-410000X264 |
82001-410001X264 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe Grundkörper | ESD elektrostatisch entladend | |
---|---|---|---|---|---|---|
102.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | Natur eloxiert | Nein | ||
187.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwarz eloxiert | Ja |
Loading...
Länge(mm) | 264 | Nutbreite(mm) | 8 | Form | A |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 2 | Typ I | Material Grundkörper | Aluminium | Benennung | Steckdosenleiste |
Schutzart | IP20 | Form-Typ | 4xsteckdose | Schutzklasse | II Schutzisolierung |
Eingang schaltbar | Nein | Betriebsspannung(V AC) | 230 | Betriebsfrequenz(Hz) | 50 |
Betriebsstrom max.(A) | 16 | Ausgang schaltbar | Nein | Anzahl Steckdosen 230 V | 4 |
Steckdosentyp | CEE 7/3 (typ F) | Anschlussleistung max.(W) | 3500 | RoHS | Ja |
PL Edelstahl | Nein | Gewicht (ERP)(kg) | 0.5660 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe Grundkörper
ESD elektrostatisch entladend
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften