Schaltnetzteil 24 oder 48 V DC (82100)

Schaltnetzteil 24 oder 48 V DC (82100)
· direkt auf die DIN-Schiene montierbar

· Umschalter für 115V/230V Eingangsspannung

· geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung

· Wirkungsgrad 80%

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
82100-10-2405120
82100-10-2410240
82100-10-4805240
82100-10-4810480
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung 1 Ausgangsspannung
(V)
Ausgangsnennstrom
(A)
Ausgangsleistung
(W)
Gewicht (ERP)
(kg)

106.47 €

1 4 Arbeitstage 24 V DC2451200.5710

173.00 €

1 4 Arbeitstage 24 V DC24102400.9872

173.00 €

1 4 Arbeitstage 48 V DC4852400.9792

308.31 €

1 4 Arbeitstage 48 V DC48104801.5080

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Benennung Schaltnetzteil Eingangsspannung(VAC) 90 - 264 Frequenz(Hz) 47 - 63
RoHS ja

Technischer Support