Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
21650DP 8
Schutzart (IP) | IP68 | EMV-Ausführung | Nein | Biegeschutz | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein | Flachkabelverschraubung | Nein | Für Bewehrte Kabel | Nein |
Für Ex-Zone Staub | Ohne | Für Ex-Zone Gas | Ohne | Glasfaserverstärkt | Nein |
Ausführung | Gerade | Halogenfrei | Ja | Sechskant Eckmaß(mm) | 20 |
Werkstoffgüte | Messing | Nenngewindenennmaß metrisch/PG | 16 | Einsatztemperatur Min./Max.(°C) | -40 bis 135 |
Gewindesteigung | 1.5 | Geschirmt | Nein | Gewindeart | Metrisch |
Gewindelänge(mm) | 6 | Mit Gegenmutter | Nein | Teilbare Verschraubung | Nein |
Geeignet für Kabeldurchmesser(mm) | 5 bis 8 | Schlüsselweite(mm) | 18 | Oberflächenschutz | Vernickelt |
Sie befinden sich auf der Seite für Kabelverschraubung UNI Dicht, Messing, Anschlussgewinde Kurz, die Teilenummer ist 21650DP 8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 21650DP 8.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften