EMV-Kabelverschraubung UNI HF Dicht Erweitert, aus vernickeltem Messing, kompakt, vergrößert den durchführbaren Kabeldurchmesser, gute Schirmkontaktierung per 360° IRIS-Feder, hohe Dämpfungswerte, O-Ring aus HNBR, Dichteinsätze für großflächige schonende Kabelabdichtung, Zugentlastung bis Klasse A nach EN 62444, sehr gute mechanische und thermische Eigenschaften, hohe Korrosions-, Chemie-, Verschleiß- und Vibrationsbeständigkeit, hohe UV-Stabilität, Schutzarten IP68 bis 10 bar und Type 4X, Zulassung UL.