Bohrfutter (Mikron-Spannfutter) Schmal, lange Ausführung

Bohrfutter (Mikron-Spannfutter) Schmal, lange Ausführung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BT40-HPC04M-135
BT40-HPC04M-185
BT40-HPC06M-135
BT40-HPC06M-185
BT40-HPC08M-135
BT40-HPC10M-135
BT40-HPC10M-185
BT40-HPC12M-135
BT40-HPC12M-185
BT50-HPC10M-200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spindle types Retainable blade diameter
(mm)
Holder Length L
(mm)
Maximum Allowable Rotational Speed
(min-1)
Nominal, Cutting Tool Shank Diameter (Series Name) φD1 φD2 L1
(mm)
L2
(mm)
H
(mm)
L3 θ Minimum Cutting Edge Insertion Amount Adjusting Screw Mass
(kg)

394.69 €

1 7 Arbeitstage BT40413515000HPC04M10171088420673320-1.4

434.41 €

1 7 Arbeitstage BT40418515000HPC04M1021158134201021720-1.6

395.33 €

1 7 Arbeitstage BT40613515000HPC06M12191088436673035-1.5

434.41 €

1 7 Arbeitstage BT40618515000HPC06M1223158134361021535-1.6

395.33 €

1 7 Arbeitstage BT40813515000HPC08M14211088450672735M6×20L-CT1.5

395.33 €

1 7 Arbeitstage BT401013515000HPC10M16231088450672435M8×25L-CT1.5

435.04 €

1 7 Arbeitstage BT401018515000HPC10M1627158134501021135M8×25L-CT1.7

395.33 €

1 7 Arbeitstage BT401213515000HPC12M18251088455672140M10×25L-CT1.5

435.04 €

1 7 Arbeitstage BT401218515000HPC12M182915813455102940M10×25L-CT1.7

530.82 €

1 7 Arbeitstage BT501020010000HPC10M1627162134501021135M8×25L-CT4.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Grundkörper Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Bearbeitungszentren Tool Type End mill / Senker

Technischer Support