Teilenummer
|
---|
6893-0 |
6893-1 |
6893-2 |
6893-3 |
6893-6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Applicable Bolt | Mass (g) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.35 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M4 | 1 | 11 | 8.5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 4.5 | 3 | |
6.61 € | 1 | 5 Arbeitstage | M5 | 1 | 12.5 | 10 | 8 | 6.5 | 8.5 | 7 | 5.5 | 4 | ||
6.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M6 | 2 | 15 | 12 | 10 | 8 | 11 | 9 | 6 | 4 | |
5.94 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M8 | 4 | 19 | 15 | 13 | 9 | 15.5 | 11.5 | 7.5 | 5.5 | |
8.00 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M12 | 10 | 26 | 20 | 19 | 13 | 21 | 17 | 10.5 | 8 |
Loading...
Material | Nitrile Elastic Rubber (Hardness HBS70, tensile strength 23 N/mm2) (Heat resistant temperature -25°C to 100°C) |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Applicable Bolt
Mass(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften