Macro Palettenaufnahme 70 x 70

Macro Palettenaufnahme 70 x 70

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3R-601.7-P

Teilenummer
3R-601.7-P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

400.10 €

1 26 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Fixed Indexed Position 4×90° Dimensions 1 70x70x12.5mm Mounting Screw Hole 8 pcs.
Surface Treatment Z-Axis and Mounting Surface Grinding Completed, Anti-Rust Processed Note Automatic Exchange Supported Weight 3kg
Remarks Before clamping the chuck, please attach it to a workbench or jig.

Sie befinden sich auf der Seite für Macro Palettenaufnahme 70 x 70, die Teilenummer ist 3R-601.7-P.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3R-601.7-P.

Technischer Support