Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GA1006-24 |
GA1006-36 |
GA1256-24 |
GA1256-36 |
GA1806-24 |
GA1806-36 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (mm) | Internal Diameter (mm) | Particle Size (#) | Manufacturer Product Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119.47 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 100 | 15 | 24 | GA-6 2G100 X 6 X 15 24 | |
119.47 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 100 | 15 | 36 | GA-6 2G100 X 6 X 15 36 | |
137.30 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 125 | 22 | 24 | GA-6 2G125 X 6 X 22 24 | |
137.30 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 125 | 22 | 36 | GA-6 2G125 X 6 X 22 36 | |
222.21 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 180 | 22 | 24 | GA-6 2G180 X 6 X 22 24 | |
222.21 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 180 | 22 | 36 | GA-6 2G180 X 6 X 22 36 |
Loading...
Thickness(mm) | 6 | Object to be ground | Stahl allgemein / Edelstahl / Legierter Stahl | Features | Erhöhte Schleifleistung |
---|---|---|---|---|---|
Maximum operating rotation speed(m/s) | 72 | Reinforcing material (glass cloth)(Sheets) | 2 | Skill Touch | Gift Coupon Enclosed Product |
Features | Superior workability | Number Contained In A Packet(Sheets) | 25 | Note | <3M> |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter(mm)
Internal Diameter(mm)
Particle Size(#)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften