Schleifscheibe „Super Skill Touch“【25 Stk. pro Packung】

Schleifscheibe „Super Skill Touch“
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
<3M> abrasive grain is used, boasting exceptional grinding performance and wear resistance. Versatilely supports materials ranging from stainless steel to casting, with minimal clogging; effective usage amount of the grindstone is significantly improved in comparison to conventional products. A flexible grindstone of the highest quality that demonstrates outstanding grinding power and high economicality.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SS1002-36
SS1002-46
SS1002-60
SS1002-80
SS1002-120
SS100216-80
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Internal Diameter
(mm)
Particle Size
(#)
Manufacturer Product Code

107.03 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 1536SS 1G100 X 2 X 15 36

107.03 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 1546SS 1G100 X 2 X 15 46

107.03 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 1560SS 1G100 X 2 X 15 60

107.03 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 9 Arbeitstage 1580SS 1G100 X 2 X 15 80

107.03 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 15120SS 1G100 X 2 X 15 120

79.40 €

36.52 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Versand am selben Tag

Auf Lager

1680SS 1G100 X 2 X 16 80

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Outer Diameter(mm) 100 Thickness(mm) 2 Object to be ground Stahl allgemein / Edelstahl / Legierter Stahl
Features Erhöhte Alterungsbeständigkeit Maximum operating rotation speed(m/s) 72 Reinforcing material (glass cloth)(Sheets) 1
Dedicated pad Use a dedicated pad. Skill Touch Gift Coupon Enclosed Product <3M> Incorporated Product <3M> Incorporated Product
Features Superior workability Number Contained In A Packet(Sheets) 25 Note <3M> is a trademark of 3M.

Technischer Support