Sisal HG Polierscheibe【5 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SHGB9015

Teilenummer
SHGB9015
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

84.84 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Baumwolle: Hanfscheibe Work material Edelstahl / Brass / Gunmetal / Aluminium Diameter(mm) 90
Shaft Diameter(mm) 15 Thickness(mm) 12 Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m)) 13000
Compatible Tools Disc Grinder Application Rust removal and paint removal Packaging Quantity(Sheets) 5

Sie befinden sich auf der Seite für Sisal HG Polierscheibe, die Teilenummer ist SHGB9015.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SHGB9015.

Technischer Support