Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | Particle Size (#) | abrasive grain | Fiber direction | Manufacturer Product Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103.87 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | Stahl allgemein[◎] | 60 | A | Horizontal | AD100 X 15A 60 S | ||
103.87 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 10 Arbeitstage | Stahl allgemein[◎] | 60 | A | Vertical | AD100 X 15A 60 | ||
103.87 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | Stahl allgemein[◎] | 80 | A | Horizontal | AD100 X 15A 80 S | ||
103.87 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | Stahl allgemein[◎] | 80 | A | Vertical | AD100 X 15A 80 | ||
103.87 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 10 Arbeitstage | Stahl allgemein[◎] | 100 | A | Horizontal | AD100 X 15A 100S | ||
103.87 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 10 Arbeitstage | Stahl allgemein[◎] | 100 | A | Vertical | AD100 X 15A 100 | ||
103.87 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | Stahl allgemein[◎] | 120 | A | Horizontal | AD100 X 15A 120S | ||
103.87 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 10 Arbeitstage | Stahl allgemein[◎] | 120 | A | Vertical | AD100 X 15A 120 | ||
103.87 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 10 Arbeitstage | Stahl allgemein[◎] | 150 | A | Horizontal | AD100 X 15A 150S | ||
103.87 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | Stahl allgemein[◎] | 180 | A | Horizontal | AD100 X 15A 180S | ||
103.87 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 10 Arbeitstage | Stahl allgemein[◎] | 180 | A | Vertical | AD100 X 15A 180 | ||
103.87 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 10 Arbeitstage | Stahl allgemein[◎] | 240 | A | Horizontal | AD100 X 15A 240S | ||
103.87 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | Stahl allgemein[◎] | 240 | A | Vertical | AD100 X 15A 240 | ||
103.87 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | Stahl allgemein[◎] | 320 | A | Vertical | AD100 X 15A 320 | ||
125.85 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | Edelstahl[◎] / Legierter Stahl[○] | 60 | GZ | Horizontal | AD100 X 15GZ 60 S | ||
125.85 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | Edelstahl[◎] / Legierter Stahl[○] | 80 | GZ | Horizontal | AD100 X 15GZ 80 S | ||
103.87 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | Stahl allgemein[◎] / Gusseisen[○] | 40 | Z | Horizontal | AD100 X 15Z 40 S | ||
103.87 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | Stahl allgemein[◎] / Gusseisen[○] | 40 | Z | Vertical | AD100 X 15Z 40 | ||
103.87 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | Stahl allgemein[◎] / Gusseisen[○] | 60 | Z | Horizontal | AD100 X 15Z 60 S | ||
65.20 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 13 Arbeitstage | Stahl allgemein[◎] / Gusseisen[○] | 60 | Z | Vertical | AD100 X 15Z 60 | ||
103.87 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | Stahl allgemein[◎] / Gusseisen[○] | 80 | Z | Horizontal | AD100 X 15Z 80 S | ||
103.87 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | Stahl allgemein[◎] / Gusseisen[○] | 80 | Z | Vertical | AD100 X 15Z 80 | ||
103.87 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | Stahl allgemein[◎] / Gusseisen[○] | 120 | Z | Vertical | AD100 X 15Z 120 |
Loading...
Type | Vielblattscheibe | Outer diameter Dimensions(mm) | 100 | Inner Diameter Dimension(mm) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Rotational Speed(rpm) | 13600 | Quantity per Package(Pieces) | 10 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
Particle Size(#)
abrasive grain
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften