Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SSSD-M2
Tip standards | Senkkopf (-) | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | 6 | Shaft length L (mm) | 35 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Einzelstück | Shaft type | Rund | Magnet | N/A |
Shaft through | N/A | Bolster | N/A | Grip Type | Edelstahl |
Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 | 0.8 | Overall Length L(mm) | 90 | Grip Width D(mm) | 26 |
Weight(g) | 46 |
Sie befinden sich auf der Seite für Kurzer SUS-Schraubendreher, SSSD-M2, die Teilenummer ist SSSD-M2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SSSD-M2.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften