Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KPD-001
Teilenummer
|
---|
KPD-001 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|
5.98 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage |
Loading...
Tip standards | Kreuzschlitz (+) | Tip size / Phillips (+) | Nr. 1 | Shaft length L (mm) | 76 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Einzelstück | Shaft type | Quadratisch | Magnet | Verfügbar |
Shaft through | Verfügbar | Bolster | N/A | Grip Type | Kunststoff |
Overall Length L(mm) | 150 | Shaft width across flats(mm) | 5 | Grip Width D(mm) | 22.0 |
Weight(g) | 55 |
Sie befinden sich auf der Seite für Piercing-Schraubendreher, KPD-001, die Teilenummer ist KPD-001.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KPD-001.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften