SUS-Kombinationshammer

SUS-Kombinationshammer
  • Mengenrabatt
The head portion is a combination hammer consisting of martensitic stainless steel and urethane head.
[Features]
· The hammer head consists of 2 kinds of materials, stainless steel and urethane.
· Can be used for hammering of pins, etc., assembly and impact work during adjustment of attachment/detachment.
· The head, shaft, and handle parts are not stainless steel.
[Applications]
· Ideal for food-related equipment, medical equipment, cleanrooms, precision machinery, ships, marine sports, marine development, etc.
· Ideal for places that use stainless steel bolts and nuts such as plants, waterproofing work, plumbing and cleaning equipment.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SBHC-10

Teilenummer
SBHC-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

103.75 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Head (diameter)(mm) 32 Head (length)(mm) 87 Overall Length(mm) 300
Head material Polyurethan / Edelstahl Weight(g) 730 Nominal(lb) 1

Sie befinden sich auf der Seite für SUS-Kombinationshammer, die Teilenummer ist SBHC-10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SBHC-10.

Technischer Support