Kegelreibahle, K-441 / K-442 / K-443 / K-444

Kegelreibahle, K-441 / K-442 / K-443 / K-444
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
A taper reamer that boasts outstanding sharpness and durability.
[Features]
· K-441, K-442, K-443 and K-444 are available.
· Can be used in various applications according to the hole diameters and taper angles.
· Perfect for work that requires application of torque as it comes with a handle.
· Allows cutting by rotating clockwise.
· Excellent sharpness and outstanding durability.
[Applications]
· Ideal for modification and enlargement of holes in metal plates, aluminum plates, thin iron plates, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K-441
K-442
K-443
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Taper angle
(゜)
Applicable Size
(㎜φ)
Number of flutes Weight
(g)

13.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 73 to 12665

16.53 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 103 to 16695

22.03 €

11.68 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

124~227155

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Sonstige Single Product/Set Classification Einzelstück Grip Type Edelstahl
Overall Length(mm) 124

Technischer Support