Pinzette, P-87

Pinzette, P-87
  • Mengenrabatt
Tweezers with excellent cost-performance ratio.
[Features]
· When placed in a strong magnetic field, it may be magnetized, but it does not magnetize under normal circumstances.
· Material: Stainless steel.
[Applications]
· Ideal for handling precision instruments.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

P-87

Teilenummer
P-87
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Spitze Standard, gerade Werkstoff Grundkörper Edelstahl Material der Spitze Edelstahl
Gesamtlänge(mm) 125 Nichtmagnetismus Funktion J/N N/A Einzeln Produktsatz Produkt Einzelstück
Hauptkörper Teile Grundkörper Breite(mm) 11 Max. Öffnungsbreite(mm) 13
Gewicht(g) 16 Eigenschaften Popular Type Tweezers

Sie befinden sich auf der Seite für Pinzette, P-87, die Teilenummer ist P-87.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer P-87.

Technischer Support