Speziell geformte Pinzetten

Speziell geformte Pinzetten
  • Mengenrabatt
Tweezers with ring-shaped tips convenient for holding objects of various shapes.
[Features]
· Recommended for objects that are difficult to grasp using common tweezers with pointed tips.
· Keeps better track of small bearings, pearls, and beads as it clasps them in a ring.
· Due to its wide range, it can hold objects as thin as a sheet.
· Shape of the tip is free of corners and rounded so it does not damage the object being gripped.
[Applications]
· It holds using multiple contacts, so it is easy to pick up irregularly shaped objects, such as jewelry stones and pebbles.
· Reliably catches the head of small screws which tend to cause point contact.
· Convenient when attaching screws in deep locations.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

P-878

Teilenummer
P-878
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

23.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Spitze Rund Werkstoff Grundkörper Edelstahl Gesamtlänge(mm) 130
Nichtmagnetismus Funktion J/N N/A Einzeln Produktsatz Produkt Einzelstück Hauptkörper Teile Grundkörper
Breite(mm) 11

Sie befinden sich auf der Seite für Speziell geformte Pinzetten, die Teilenummer ist P-878.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer P-878.

Technischer Support