Teilenummer
|
---|
B25V |
B38V |
B50V |
B75V |
B100V |
B125V |
B150V |
B200V |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Size (mm) | Maximum Opening (mm) | Jaw Depth (mm) | Plate Swivel Angle (A) (°) | Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.92 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 25 | 28.5 | 19 | 20 | 130 | |
16.88 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 38 | 40 | 26 | 20 | 170 | |
20.82 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 50 | 52 | 34 | 12 | 320 | |
29.66 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 75 | 77 | 46 | 12 | 740 | |
49.00 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 100 | 102 | 60 | 12 | 1500 | |
62.26 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 125 | 126 | 65 | 12 | 2000 | |
79.51 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 150 | 151 | 75 | 12 | 2550 | |
118.77 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 200 | 200 | 97 | 12 | 3900 |
Loading...
Specifications | Plate can be attached / Main Unit Color: Dark Gray | Features 1 | Strength and quality are equivalent to conventional products, but at a lower price |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Size(mm)
Maximum Opening(mm)
Jaw Depth(mm)
Plate Swivel Angle (A)(°)
Weight(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften