Impact Screwdriver ND-6PDY

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

25100

Teilenummer
25100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

555.84 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Capacity Bolt Diameter(mm) 6–8 Chuck method Schnellkupplungsausführung Bit Socket(mm) 6.35
Operating Air Pressure(Mpa) 0.6 Max. Tightening Torque(N▪m) 16 to 45 Number of load-free rotations(rpm) 6000
Air Consumption Amount(m³/min) 0.15 Ventilation Vorwärts Overall Length(mm) 148
Weight(g) 1400 Hose B Diameter Fixing Screw(Rc) 1/4 Hose I.D.(mm) 6.3

Sie befinden sich auf der Seite für Impact Screwdriver ND-6PDY, die Teilenummer ist 25100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 25100.

Technischer Support