Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
20146
Max. Tightening Torque(N▪m) | 250 | Socket Plug Angle(mm) | 12.7 | Capacity Bolt Diameter(φ/mm) | Standard: 16/high power: 12 |
---|---|---|---|---|---|
Number Of Rotations(rpm) | 5500 | Operating Air Pressure(Mpa) | 0.6 | Air Consumption Amount(m³/min) | 0.35 |
Ventilation | Hinten | Detailed Model Number | NW-14H | Overall Length(mm) | 196 |
Weight(g) | 3000 | Hose B Diameter Fixing Screw | Rc1/4 | Hose I.D.(mm) | 9.5 |
Sie befinden sich auf der Seite für Impact Wrench NW-14H, die Teilenummer ist 20146.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 20146.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften