Teilenummer
|
---|
10053 |
10075 |
10081 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Number of load-free rotations (rpm) | Overall Length (mm) | Air Consumption Amount (m³/min) | Detailed Model Number | Grindstone Dimensions (mm) | Accessory | Weight (g) | Hose B Diameter Fixing Screw (Rc) | Hose I.D. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
234.86 € | 1 | 9 Arbeitstage | 14600 | 310 | 0.55 | NHG-65D | 65×13×9.5 | - | 1300 | 1/4 | 9.5 | ||
355.89 € | 1 | 12 Arbeitstage | 9500 | 366 | 0.65 | NHG-100A | 100×19×12.7 | Hose Nipple, Turning Wrench | 2300 | 3/8 | 12.7 | ||
498.35 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6200 | 440 | 1.1 | NHG-150 | 150×25×15.9 | Hose Nipple, Turning Wrench | 4600 | 3/8 | 12.7 |
Loading...
Product Type | Normalausführung | Operating Air Pressure(Mpa) | 0.6 | Ventilation Direction | Seite |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Number of load-free rotations(rpm)
Overall Length(mm)
Air Consumption Amount(m³/min)
Detailed Model Number
Grindstone Dimensions(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften