Auto L, mit Spatel

Auto L, mit Spatel
  • Mengenrabatt
Es kann nicht nur als normales Messer verwendet werden, sondern eignet sich auch zum Öffnen von Farbdosen, zum Falten von Kartons und für Innenarbeiten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

148492

Teilenummer
148492
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

6.57 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Verpackungsmesser Mass(g) 85 Blade Sharp Black Blade (large) 0.5 mm Thick
Applicable Blade LB-10H・LB-10BH・LB-50H・LB-50BH Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Auto L, mit Spatel, die Teilenummer ist 148492.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 148492.

Technischer Support