Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
152437
Product Type | Ersatzmesser | Quantity | 10 pcs. | Mass(g) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Size(mm) | 100×18×0.5 | Amount Of Content | 1 Box (10 Sheets) |
Sie befinden sich auf der Seite für Rutschfest, Klinge (lang) , die Teilenummer ist 152437.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 152437.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften