Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Masse (g) | Schrauben-ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.85 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M6X1.0 | 4 | 3 | 10 | 3.2 | 1.5 | M6 | |
21.85 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M6X1.0 | 4 | 3 | 16 | 3.2 | 2.5 | M6 | |
21.85 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M6X1.0 | 4 | 3 | 20 | 3.2 | 3.4 | M6 | |
21.86 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M6X1.0 | 4 | 3 | 25 | 3.2 | 4 | M6 | |
24.82 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M8X1.25 | 5.5 | 4 | 10 | 4.5 | 2.5 | M8 | |
24.82 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | M8X1.25 | 5.5 | 4 | 12 | 4.5 | 3.2 | M8 | |
24.85 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M8X1.25 | 5.5 | 4 | 20 | 4.5 | 5.7 | M8 | |
24.87 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | M8X1.25 | 5.5 | 4 | 25 | 4.5 | 7.7 | M8 | |
24.87 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M8X1.25 | 5.5 | 4 | 30 | 4.5 | 9 | M8 | |
29.96 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M10X1.5 | 7 | 5 | 12 | 6 | 5 | M10 | |
20.42 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M10X1.5 | 7 | 5 | 16 | 6 | 7 | M10 | ||
30.00 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M10X1.5 | 7 | 5 | 20 | 6 | 9.5 | M10 | |
30.02 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M10X1.5 | 7 | 5 | 25 | 6 | 11 | M10 | |
20.50 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M10X1.5 | 7 | 5 | 35 | 6 | 16 | M10 | ||
33.78 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M12X1.75 | 8.5 | 6 | 16 | 7.2 | 10 | M12 | |
33.80 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M12X1.75 | 8.5 | 6 | 20 | 7.2 | 12.5 | M12 | |
33.86 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M12X1.75 | 8.5 | 6 | 30 | 7.2 | 20 | M12 | |
33.94 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M12X1.75 | 8.5 | 6 | 40 | 7.2 | 28 | M12 | |
48.71 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M16X2 | 12 | 8 | 20 | 10.7 | 22 | M16 | |
48.77 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M16X2 | 12 | 8 | 25 | 10.7 | 28 | M16 | |
48.88 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M16X2 | 12 | 8 | 35 | 10.7 | 41 | M16 | |
48.94 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M16X2 | 12 | 8 | 50 | 10.7 | 48 | M16 |
Loading...
Werkstoff | Main unit: SCM435 ball :SUJ2 | Wärmebehandlung | SCS-FB Ball: SUJ2 (Hardened HRC56-60) / SCS-GB Ball: SUJ2 (Hardened HRC56-60) | Oberflächenbehandlung | SCS-FB Body: 4-3 Iron Oxide Coating (Black) / SCS-GB Body: 4-3 Iron Oxide Coating (Black) |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
Masse(g)
Schrauben-ø
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften