Schwenkklemme Typ S

Schwenkklemme Typ S
Eine preiswerte, kompakte Klemme. Das freie Schwenken erleichtert das Anbringen und Abnehmen von Werkstücken.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel


Teilenummer
SS-16
SS-18
SS-20
SS-35
SS-50
SS-50A
SS-60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
J Tolerance
(mm)
Screw Diameter Mass
(kg)

73.73 €

1 5 Arbeitstage 16723R6716710311M4 x 0.7---0.025~-0.061M40.03

82.66 €

1 5 Arbeitstage 18928R81018814518M6 x 1.0---0.032~-0.075M60.05

60.88 €

1 5 Arbeitstage 201235R101223716618M8 x 1.25--0~-0.03M80.07

88.05 €

1 5 Arbeitstage 361857R14193815251025M12×1.757.5M8 x 1.25-0.025~-0.061M120.2

118.74 €

1 5 Arbeitstage 502070R18274315301431M16×27.5M8 x 1.250~-0.03M160.24

106.52 €

1 5 Arbeitstage 501857R14193815251027M12×1.757.5M8 x 1.250~-0.03M120.38

120.45 €

1 7 Arbeitstage 602070R18274315301431M16×27.5M8 x 1.250~-0.03M160.43

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material S45C Heat Treatment Hardening Surface Treatment Black oxide finish

Technischer Support