Schnellspanner / 6800-□, 6800 / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal

Schnellspanner / 6800-□, 6800 / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Merkmale]
· 6800: SS400/6800NI: SUS304, 6800: Verzinkter Kniehebelspanner 6800.
· 6800S: Die Struktur verhindert den Betrieb, wenn der Sicherheitshebel nicht festgehalten wird, um Fehlbedienungen und Fehlfunktionen zu vermeiden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6800-0
6800-1
6800-2
6800-3
6800-4
6800-6
6800NI-0
6800NI-1
6800NI-2
6800NI-3
6800S-2
6800S-3
6800S-4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bolt Diameter x Length
(mm)
Overall length X Overall height
(mm)
Mass
(kg)
Material Surface Treatment Tightening Force R1
(kN)
Tightening Force R2
(kN)
Tightening Force O1
(kN)
Tightening Force O2
(kN)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
O
(mm)
P
(mm)
Q
(mm)
New Angle P
(mm)
New Angle M
(mm)

72.64 €

1 7 Arbeitstage M4x2549x810.06SS4006800 Galvanizing0.50.7--43113.54.516108.517.584.3-23-995°-3~4--

81.19 €

1 7 Arbeitstage M5x3060x1050.11SS4006800 Galvanizing0.81.1--539164.51914-20.5105.5-24-1295°-4~3--

105.38 €

1 5 Arbeitstage M6x3578x1290.18SS4006800 Galvanizing11.2--654205.52520242512612.5302712.5105°-3~660°-

129.71 €

1 7 Arbeitstage M8x45112x1860.41SS4006800 Galvanizing1.42.5--880207.14327-36187.5-32-16105°0~1260°-

122.59 €

1 7 Arbeitstage M8x65140x2200.63SS4006800 Galvanizing23--10100328.56130-452013-45-22105°-8~2160°-

256.73 €

1 7 Arbeitstage M12x110230x3352.2SS4006800 Galvanizing3.55.5--1416550139055-853024.5-70-47.5140°-7~5360°-

133.30 €

1 7 Arbeitstage M4x2549x810.06SUS3046800 Galvanizing0.50.7--43113.54.516108.517.584.3-23-995°-3~4--

107.09 €

1 7 Arbeitstage M5x3060x980.11SUS3046800 Galvanizing0.81.1--539164.51914-20.5105.5-24-1295°-4~3--

130.13 €

1 7 Arbeitstage M6x3578x1290.18SUS3046800 Galvanizing11.2--654205.52520242512612.5302712.5105°-3~660°-

181.03 €

1 5 Arbeitstage M8x45112x1860.34SUS3046800 Galvanizing1.42.5--880207.14327-36187.5-32-16105°0~1260°-

137.21 €

1 5 Arbeitstage M6x3578x1290.26SS400Zinc Plating--11.2654205.5252025-3~61262713105°----60°

151.72 €

1 7 Arbeitstage M8x45112x1860.47SS400Zinc Plating--1.42.5880207.14327360~121877.53216105°----60°

181.34 €

1 7 Arbeitstage M8x65140x2200.69SS400Zinc Plating--2310100328.5613045-8~2120134522105°----60°

Loading...

  1. 1

Technischer Support