Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
RZK1806-24
Outer Diameter(mm) | 180 | Internal Diameter(mm) | 22.23 | Thickness(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Object to be ground | Stahl allgemein / Gusseisen | Particle Size(#) | 24 | abrasive grain | Z |
Features | Erhöhte Alterungsbeständigkeit | Hardness | P | Maximum operating rotation speed(m/s) | 80 |
Reinforcing material (glass cloth)(Sheets) | 3 | Features | Excellent endurance for high speed | Number Contained In A Packet(Sheets) | 10 |
Manufacturer Product Code | NRZK 3G180 X 6 X 22.23Z 24 P | Note | <3M> |
Sie befinden sich auf der Seite für Resibon Set für hohe Geschwindigkeit, die Teilenummer ist RZK1806-24.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RZK1806-24.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften