Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GPS100N7 |
GPS100N10 |
GPS100N11 |
GPS100N13 |
GPS100N15 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | Particle Size (#) | Texture | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.26 € | 5 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | Edelstahl[○] / Gusseisen[◎] / Aluminium[◎] / Steinwerkstoff[◎] | 120 | coarse | |
24.54 € | 5 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | Edelstahl[○] / Gusseisen[◎] | 240 | Second cut | |
23.16 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Edelstahl[○] / Legierter Stahl[◎] | 320 | Fine | |
22.38 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Edelstahl[○] / Legierter Stahl[◎] | 600 | For finishing | |
22.38 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Edelstahl[○] / Legierter Stahl[◎] | 1000 | - |
Loading...
Type | Nicht gewebte Stoffscheibe | Outer diameter Dimensions(mm) | 100 | Inner Diameter Dimension(mm) | M10 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 25 | abrasive grain | Nicht verfügbar | Packaging Quantity(Sheets) | 5 |
Maximum Number of Rotation(min-1) | 8000 | Disc mounting part | M10 is screw type with 1.5 pitch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
Particle Size(#)
Texture
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften