Polierkopf mit kleinem Durchmesser

Polierkopf mit kleinem Durchmesser

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Polierkopf mit kleinem Durchmesser
  • Polierkopf mit kleinem Durchmesser
  • Mengenrabatt
Various materials are available, such as cotton, chamois, flannel, muslin, wool, emery, hemp, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3AB25
3CMB23
3EB25
3KB25
3MB20
3SB20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Width
(mm)
Material Details

7.55 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 255Hemp Buff

10.82 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 2515Cotton Mop Buff

8.64 €

5 Verfügbar 9 Arbeitstage 255Reddish brown emery

11.62 €

5 Verfügbar 9 Arbeitstage 253Cotton Buff Impregnated Type

11.53 €

5 Verfügbar 9 Arbeitstage 205Muslin Buff

7.55 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 205Finish buffing

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Poliert Material Polieren Shaft Diameter(mm) 3
Packaging Quantity(Book) 5 Maximum Engine Speed(min-1) 13000

Technischer Support