4-Wege-Ratschenschlüssel, gekröpft

4-Wege-Ratschenschlüssel, gekröpft
4-way ratchet offset wrench that handles 4 sizes of bolts and nuts.
[Features]
· By having different sized box parts on each end it saves the hassle when switching between sizes and significantly improves work efficiency.
· As the body has a thin straight shape, it exhibits power in deep and narrow places.
· With safety rope mounting holes.
· Requires bolts/nuts that match the size.
[Applications]
· Convenient for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RMW-0813
RMW-1215
RMW-1419
RMW-1619
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge
(mm)
Abmessung Breite über die Fläche
(mm)
Schraubenschlüssel gekröpft, Weite DB (D1 Größe)
(mm)
Schraubenschlüssel gekröpft, Weite DB (D2 Größe)
(mm)
Schraubenschlüssel gekröpft, dick, DB (T1 Größe)
(mm)
Schraubenschlüssel gekröpft, dick, DB (T2 Größe)
(mm)

31.51 €

1 5 Arbeitstage 1508×10×12×1320.224.81417

36.60 €

1 7 Arbeitstage 19012×13×14×1526.529.51718

40.32 €

1 5 Arbeitstage 23014×17×18×1931.533.51922

41.89 €

1 5 Arbeitstage 23016×17×18×1931.533.52022

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Doppelringschlüssel Knarrenmechanismus Verfügbar Drehgelenk (flex) N/A
Klassifizierung einzelner Produkte/Sets Einzelstück

Technischer Support