4-Wege-Ratschenschlüssel, gekröpft, Satz, RMW300

4-Wege-Ratschenschlüssel, gekröpft, Satz, RMW300

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
4-way ratchet offset wrench that handles 4 sizes of bolts and nuts.
[Features]
· By having different sized box parts on each end it saves the hassle when switching between sizes and significantly improves work efficiency.
· As the body has a thin straight shape, it exhibits power in deep and narrow places.
· With safety rope mounting holes.
· A 3-piece set housed in a compact cloth bag.
[Applications]
· Convenient for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RMW300

Teilenummer
RMW300
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

141.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Doppelringschlüssel Knarrenmechanismus Verfügbar Drehgelenk (flex) N/A
Gesamtlänge(mm) 190 / 150 / 230 Abmessung Breite über die Fläche(mm) 8×10×12×13 / 12×13×14×15 / 16×17×18×19 Klassifizierung einzelner Produkte/Sets Produktsatz
Setinhalt (mm) 8×10×12×13、12×13×14×15、16×17×18×19 Setinhalt (Artikel) 3

Sie befinden sich auf der Seite für 4-Wege-Ratschenschlüssel, gekröpft, Satz, RMW300, die Teilenummer ist RMW300.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RMW300.

Technischer Support