Langer Ringschlüssel (45°)

Langer Ringschlüssel (45°)
  • Sonderpreis bis 30/11/2024
  • Mengenrabatt
An offset wrench that is easy to use in a relatively narrow space.
[Features]
· The bending angle of the handle is 45°, making it possible to tighten/loosen bolts and nuts while avoiding surrounding objects.
· The offset part is ring shaped and unlikely to slip off bolts etc., and receives equal weight on the surrounding parts. Therefore, it allows heavy-duty, secure tightening.
· The box part can easily fit onto nuts and bolts and makes work in comparatively narrow spaces easier as it has a double-hex structure.
[Applications]
· Convenient for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M45-0809
M45-0810
M45-5.507
M45-1012
M45-1013
M45-1113
M45-1214
M45-1317
M45-1415
M45-1417
M45-1618
M45-1719
M45-1721
M45-1921
M45-1922
M45-1924
M45-2123
M45-2126
M45-2224
M45-2326
M45-2427
M45-2430
M45-2629
M45-2632
M45-2730
M45-2732
M45-2932
M45-3032
M45-3235
M45-3236
M45-3541
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge
(mm)
Abmessung Breite über die Fläche
(mm)
Schraubenschlüssel gekröpft, Weite DB (D1 Größe)
(mm)
Schraubenschlüssel gekröpft, Weite DB (D2 Größe)
(mm)
Schraubenschlüssel gekröpft, dick, DB (T1 Größe)
(mm)
Schraubenschlüssel gekröpft, dick, DB (T2 Größe)
(mm)

12.28 €

8.60 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1828×91314.566.5

13.82 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1848×101315.566.5

13.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1515.5×71011.555.5

14.47 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 19410×1215.5186.57.5

13.44 €

9.41 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

19610×1315.5196.58

15.03 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 19811×1316.51978

13.59 €

9.51 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

22012×1418217.58.5

18.36 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 24713×171925.589.5

18.44 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 24714×1521238.59.5

18.36 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 24814×172125.58.59.5

21.83 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 27016×1824.5279.510.5

20.38 €

14.27 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

28017×1925.5289.510.5

25.65 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 29817×2125.5309.511.5

26.21 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 30719×21283010.511.5

26.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 30719×22283210.512

28.79 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 32419×24283510.513.5

29.99 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 32021×23303311.513

33.60 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 34021×263036.511.514

33.46 €

23.42 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

32422×2432351213.5

36.04 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 34823×263336.51314

37.74 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 35024×273537.513.515

45.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 38924 x 30354313.518.5

48.15 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 38426×2936.5421418.5

57.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 39826×3237.5471419

59.87 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 39127×3037.54316.518.5

60.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 41327×32394716.519

68.27 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 41529×32424718.519

72.46 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 42030×32434718.519

81.28 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 43032 x 3547521920

81.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 43032×3647531920

121.83 €

1 9 Arbeitstage 45635×4152602022

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Doppelringschlüssel Knarrenmechanismus N/A Drehgelenk (flex) N/A
Offset Winkel(°) 45 Klassifizierung einzelner Produkte/Sets Einzelstück

Technischer Support