• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

SUS-Schraubendreher, SPD-001

SUS-Schraubendreher, SPD-001

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: SPD-001

Marke: MAEDAKINNZOKU

Preis: 40.48

Lieferzeit: 9 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SPD-001

Teilenummer
SPD-001
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

40.48 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Kreuzschlitz (+) Tip size / Phillips (+) Nr. 1 Shaft length L (mm) 75
Single Product/Set Classification Einzelstück Shaft type Rund Magnet N/A
Shaft through N/A Bolster N/A Grip Type Edelstahl
Overall Length L(mm) 174 Grip Width D(mm) 23 Weight(g) 70

Sie befinden sich auf der Seite für SUS-Schraubendreher, SPD-001, die Teilenummer ist SPD-001.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SPD-001.

Technischer Support