SUS-Schraubendreher, SPD-003

SUS-Schraubendreher, SPD-003
  • Mengenrabatt
An all-stainless steel Phillips screwdriver which is lightweight thanks to its sealed hollow grip section, and which features excellent workability and corrosion resistance.
[Features]
· This stainless steel tool is made of martensitic material that emphasizes strength, is rust resistant, and has excellent corrosion resistance, chemical resistance and hygienic properties.
[Applications]
· Food-related equipment, medical equipment, cleanrooms, precision machinery, ships, marine sports, marine development, plants, waterproofing construction, and plumbing work.
· Ideal for places that use stainless steel bolts and nuts such as cleaning equipment.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SPD-003

Teilenummer
SPD-003
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

63.35 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Kreuzschlitz (+) Tip size / Phillips (+) Nr. 3 Shaft length L (mm) 150
Single Product/Set Classification Einzelstück Shaft type Rund Magnet N/A
Shaft through N/A Bolster N/A Grip Type Edelstahl
Overall Length L(mm) 274 Grip Width D(mm) 29 Weight(g) 140

Sie befinden sich auf der Seite für SUS-Schraubendreher, SPD-003, die Teilenummer ist SPD-003.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SPD-003.

Technischer Support