Kurzer Schraubendreher, SD-M

Kurzer Schraubendreher, SD-M
  • Mengenrabatt
Flathead stubby screwdriver with an overall length of 70 mm.
[Features]
· The total length is short, making it ideal for working in narrow places.
[Applications]
· Automobile interiors, and maintenance of motorcycles, bicycles, and machinery.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SD-M

Teilenummer
SD-M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Senkkopf (-) Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 7.2 Shaft length L (mm) 23
Single Product/Set Classification Einzelstück Shaft type Quadratisch Magnet Verfügbar
Shaft through N/A Bolster N/A Grip Type Kunststoff
Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 0.8 Overall Length L(mm) 70 Shaft width across flats(mm) 6
Grip Width D(mm) 31 Weight(g) 40

Sie befinden sich auf der Seite für Kurzer Schraubendreher, SD-M, die Teilenummer ist SD-M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SD-M.

Technischer Support