Baby-Schraubendreher, BBD-P00

Baby-Schraubendreher, BBD-P00
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Baby screwdriver with round shaft.
[Features]
· Convenient for adjustment of metering and precision equipment, etc.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of electronic devices and precision equipment.
· Ideal for assembly and maintenance work automobiles, motorcycles and bicycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BBD-P00

Teilenummer
BBD-P00
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.55 €

1.81 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Kreuzschlitz (+) Tip size / Phillips (+) Nr. 00 Shaft length L (mm) 75
Single Product/Set Classification Einzelstück Shaft type Rund Magnet N/A
Shaft through N/A Bolster N/A Grip Type Kunststoff
Overall Length L(mm) 126 Shaft diameter D(mm) 3 Grip Width D(mm) 12.5
Weight(g) 11

Sie befinden sich auf der Seite für Baby-Schraubendreher, BBD-P00, die Teilenummer ist BBD-P00.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BBD-P00.

Technischer Support