Kombizange

Kombizange

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Pliers that can be used for grabbing objects, turning pipes and cutting wires.
[Features]
· Opening of the jaw can be changed in 2 levels to suit the size of the object being gripped.
· A JIS mark display item.
[Applications]
· Convenient for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CP-150

Teilenummer
CP-150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

14.80 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zangen Overall Length(mm) 165
Cuttable Diameter(mm) 3 Main body: option Main Body

Sie befinden sich auf der Seite für Kombizange, die Teilenummer ist CP-150.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CP-150.

Technischer Support