Antistatische Bambuspinzette, P-863-150

Antistatische Bambuspinzette, P-863-150
  • Mengenrabatt
Bamboo tweezers that have anti-static countermeasures.
[Features]
· ESD is maintained even when scraping the tip with a paper file.
· Material: bamboo.
· Weight: 5 g.
· ESD control value: Ground resistance Rg < 1 x 10^12 Ω.
[Applications]
· Ideal for picking up and holding optical communication parts and the like which are sensitive to static electricity.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

P-863-150

Teilenummer
P-863-150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

10.41 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Spitze Standard, gerade Werkstoff Grundkörper Bambus Gesamtlänge(mm) 150
Nichtmagnetismus Funktion J/N Verfügbar Einzeln Produktsatz Produkt Einzelstück Hauptkörper Teile Grundkörper
Breite(mm) 9.5

Sie befinden sich auf der Seite für Antistatische Bambuspinzette, P-863-150, die Teilenummer ist P-863-150.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer P-863-150.

Technischer Support