Hochleistungspinzette, P-898

Hochleistungspinzette, P-898

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Sonderpreis
Ultra-fine tapered tweezers made of a rigid material that has undergone heat treatment.
[Features]
· The joint is thin so as to prevent the tip from bending while the central portion is thick.
· Provides a firm hold and light usability, preventing fatigue to the fingers even in continuous work.
· Material: Stainless steel.
· Board thickness: 2.0 mm.
[Applications]
· Ideal for various types of manual work.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

P-898

Teilenummer
P-898
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

23.16 €

11.12 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Spitze Gerade Spitze mit Konusgewinde Werkstoff Grundkörper Edelstahl Gesamtlänge(mm) 110
Nichtmagnetismus Funktion J/N N/A Einzeln Produktsatz Produkt Einzelstück Hauptkörper Teile Grundkörper
Breite(mm) 10

Sie befinden sich auf der Seite für Hochleistungspinzette, P-898, die Teilenummer ist P-898.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer P-898.

Technischer Support