Pinzette mit gebogener Spitze

Pinzette mit gebogener Spitze
Tweezers with bent tips that provide good proximal visibility and sear convenient for detailed work.
[Features]
· It uses a tough material that's given heat treatment, providing a thick finish and suppressing bending.
· Powerful series, with thin connecting portion and thick central portion, so there is no bending of the tip.
· Provides a firm hold and light usability, preventing fatigue to the fingers even in continuous work.
· The tip width is 0.6 mm and knob weight is 200 g.
· A high precision tip without distortion, selectable shape and material to suit the application.
[Applications]
· Ideal also for placing tiny springs, etc. in places which cannot be reached by hand.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

P-887

Teilenummer
P-887
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

21.02 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Spitze Gebogene Spitzen Werkstoff Grundkörper Edelstahl Gesamtlänge(mm) 130
Nichtmagnetismus Funktion J/N N/A Einzeln Produktsatz Produkt Einzelstück Hauptkörper Teile Grundkörper
Breite(mm) 10

Sie befinden sich auf der Seite für Pinzette mit gebogener Spitze, die Teilenummer ist P-887.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer P-887.

Technischer Support