Behälter, B-500

Behälter, B-500

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
A tool box with a convenient pull handle and casters for moving.
[Features]
· Plug-in type casters can be attached and detached, convenient for transporting heavy objects.
· The built-in coil spring keeps the handle folded when not used.
· The rotary catch ensures engagement between the body and lid and enhances waterproofness.
· Lock installation possible.
· A gasket is inserted into the aluminum frame to keep out water and dust.
· With 7 pieces of cushioning urethane and 4 casters (removable type).
[Applications]
· Ideal for transporting large precision instruments.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-54-1
B-55-3
B-55-5
B-55-6
B-55-7
B-55-8
B-56-3
B-500
B-500-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tool set and tool box only Toolbox Type Case Size (Frontage x Depth x Height)
(mm)
Case color Mass
(g)
Product Type Material JAN Code Supplementary explanation

14.11 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -----Zubehörschale-4962772410059-

12.61 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -----Schloss-Set-4962772410110-

3.44 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -----Scheibe-4962772410165-

4.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -----Steckbolzen-4962772410172-

3.44 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -----Steckbolzen-4962772410189-

13.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -----Schulterriemen-4962772410493-

6.69 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -----Handgriff-Set-4962772410431-

1,175.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage WerkzeugkastenBox für Schutzausrüstung760×540×380Sonstige9000-Polyethylene-Optimal for storage and transport of precision equipment with casters

20.39 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -----Geräterolle-4962772410646-

Loading...

  1. 1

Technischer Support