Behälter, B-505

Behälter, B-505

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

A rotary catch system is used to provide a highly waterproof tool box.
[Features]
· An address slip can be pasted on the side of the case for convenient use as in-house mail.
· The handle with built-in spring is folded while not in use to prevent accidentally getting caught.
· A gasket is inserted into the aluminum frame to keep out water and dust.
· Cushioning urethane x 6 pieces.
[Applications]
· Optimal for transport of fragile precision equipment.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B-505

Teilenummer
B-505
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

586.30 €

1 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool set and tool box only Werkzeugkasten Toolbox Type Box für Schutzausrüstung Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 615×227×390
Case color Sonstige Mass(g) 4900 Material Polyethylene
Supplementary explanation Optimal for storage and transport of precision equipment Color: Light gray

Sie befinden sich auf der Seite für Behälter, B-505, die Teilenummer ist B-505.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-505.

Technischer Support