Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
B-180
Tool set and tool box only | Werkzeugkasten | Toolbox Type | Aluminiumbox/Kofferraum | Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) | 460×145×340 |
---|---|---|---|---|---|
Case color | Silber | Mass(g) | 2400 | Material | Aluminum |
Supplementary explanation | Use B-920 for tool insert. | Features | Cleanroom Compatible Lightweight Aluminum Case |
Sie befinden sich auf der Seite für Werkzeugtasche, B-180, die Teilenummer ist B-180.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-180.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften