Werkzeugtasche (Aluminiumlegierung) / Werkzeugaufnahme

Werkzeugtasche (Aluminiumlegierung) / Werkzeugaufnahme
  • Mengenrabatt
Tool set made of durable aluminum composite panel.
[Features]
· PVC-free high resistance type aluminum plywood case.
· Aluminum surface has a high-strength hardened coating of titanium color.
· Has a safety lock and high capacity of 15 L.
· Tool pockets for B-600-5 and B-740 are optional, and can be added for more convenience.
[Applications]
· For carrying tools when assembling parts of machinery, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-600
B-600-1
B-600-3
B-600-4
B-600-5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSTool set and tool box only Toolbox Type Case Size (Frontage x Depth x Height)
(mm)
Case color Mass
(g)
Product Type Applicable Model JAN Code Supplementary explanation Size
(mm)

244.07 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10WerkzeugkastenBox für Schutzausrüstung455×130×330Silber2700---PVC-free High Resistance Type Aluminum Plywood Case with Lock-

25.27 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage ------Griff-4962772410981--

16.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage ------Scharnier-4962772411001--

9.35 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage ------Fußbolzen-4962772411018--

67.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -WerkzeugkastenSonstige--250Tool InsertB-600-PVC-free Tool InsertOuter Diameter Dimensions : 425X300

Loading...

  1. 1

Technischer Support